- Číslo výrobku:
- SZ 1199.100
- Popis výrobku
- Pro řadové spojení skříní AX/KX. Potřebné výřezy musí zhotovit zákazník.
- Výhody
- Speciální šrouby a matice vymezují stlačení těsnění na pevně definovaný rozměr a zajišťují tak trvalé utěsnění mezi skříněmi
- Speciální šrouby a matice pro rychlou, jednoduchou montáž bez řezání závitu
- Samolepicí těsnění z těsnicích prvků a rohových dílů s možností sestavení do řady pro individuální přizpůsobení různým velikostem skříně
- Rozsah dodávky
- Speciální šrouby a matice
těsnicí prvky, samolepicí
- Poznámka
- 1 balení stačí pro jedno místo spojení do v x h = 800 x 350 mm
- Řadové spojení nelze u KX E-Box provést na straně se závěsy
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
KX
AE
KL
Výška: ≤ 800 mm
Hloubka: ≤ 350 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66 při správné montáži
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,22 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
Sada pro řadové spojení pro AX, KX, AE, KL