Příslušenství

Dveře/uzávěry

Dveře a uzávěry pro komfortní a bezpečný přístup k rozváděčovým skříním IT skříním. Varianty dveří, modulární provedení přední strany a dělené dveře pro různé koncepty autorizace, prosklené dveře v průmyslovém a IT provedení a prosklené plochy pro komfortní vizuální kontrolu, systémy rukojetí a uzávěrů, závěsy a příslušenství pro vybavení dveří.

Dveře/uzávěry

Varianty dvířek

Prosklené dveře a odvětrávané prosklené dveře dovolují rychlý pohled pro kontrolu instalovaných komponent. Ocelové plechové dveře lze namontovat namísto zadní stěny, čímž je možný přístup k vnitřnímu vybavení zepředu i zezadu.

Dveře/uzávěry

Průhledová okna a ovládací panely

Displeje, tlačítka, spínače a další obslužné instrumenty jsou chráněny před prachem, tekutinami a nepovolaným přístupem.

Dveře/uzávěry

Adaptérový plech CS pro CS Toptec

K upevnění ventilátorů s filtrem vhodné pro výřez pro klimatizaci.

Dveře/uzávěry

Uzamykací systémy

Sériové zámkové vložky lze vyměnit za jakékoliv rukojeti a jiné zámky. Tlačítko je praktickou alternativou k rychlému otevření samostatně stojících a nástěnných skříní bez použití klíče.

Dveře/uzávěry

Boční kryt pro odpínač

Bezpečnostní blokování kombinací rozvodných skříní odpovídající podle UL předpisu USA. Kryt odpojovače splňuje v kombinaci s ovládací mechanikou, blokováním vedlejších dveří a posuvnou pákou požadavky UL 508 A

Dveře/uzávěry

Závěsy

U samostatně stojících skříní, systémů řadových kombinací a nástěnných skříni v průmyslovém a IT prostředí lze podle druhu aplikace realizovat optimální úhel otevření dveří

Dveře/uzávěry

Dveře, vnitřní strana

Existují různé možnosti upevnění k odložení a archivaci dokumentů a vestaveb zobrazovacích a řídicích přístrojů.

Dveře/uzávěry

Protiprachové lišty

Na ochranu proti vzniku usazenin na horním okraji dveří.

Dveře/uzávěry

Barva

Lak pro drobné opravy povrchů s práškovým nástřikem i lakovaných barvou, schnoucí na vzduchu.

Dveře/uzávěry

Základní barva na ochranu proti korozi

Jednosložková základní barva je vhodná jako ochrana proti korozi na nelakovaných místech, která vzniknou při zhotovení výřezů apod. Slouží k obnovení ochrany proti korozi na nelakovaném místě. Základní barva splňuje požadavky normy IEC 61439 pro...