- Číslo výrobku:
- SZ 2427.100
- Popis výrobku
- Jako ochrana proti usazování prachu na horním okraji dveří a mezi dveřmi a horním horizontálním profilem skříně. Lišta na ochranu před prachem poskytuje prostor pro umístění popisků nebo firemního loga.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně průhledné ochranné fólie pro štítky s textem (výška 29,5 mm).
- Poznámka
- Možnost použití také v kombinaci s krytem řadového propojení na horní straně
- Rozměry
- Délka: 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,72 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
SZ protiprachová lišta, pro VX, TS, VX SE, D: 1000 mm