Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- DK 7824.224
- Popis výrobku
- Se 180° závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E, k záměně za komfortní rukojeť. Pro optimální průtok vzduchu ve skříních pro datové sítě s větším podílem aktivních komponentů. Perforovaná plocha s volným prostorem pro přívod vzduchu > 78 %.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 24,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177234222
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Dveře na DK-TS, 800x2200