- Číslo výrobku:
- DK 5301.450
- Popis výrobku
- K výměně stávajících dveří. Povrch s perforací cca 85 %.
- Materiál
- Rám: hliníkový protlačovaný profil
Větrací mřížka: ocelový plech
Profil vertikální: hliník, eloxovaný
Profil horizontální: hliník, lakovaný
- Barva
- Komfortní rukojeť VX, závěsy, profil horizontální, větrací mřížka: RAL 9005
Profil vertikální: stříbrný
- Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
3 závěsy 180°, namontované
Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
- Poznámka
- Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240°
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 600 mm
Výška: = 2.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
VX IT dveře, hliníkové, ventilované, 600x2200 mm, RAL 9005