- Číslo výrobku:
- DK 5301.542
- Popis výrobku
- K výměně stávajících dveří.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- Dveře: RAL 7035
Komfortní rukojeť VX: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
4 závěsy 130°, vnitřní
Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
- Poznámka
- Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 165°
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 110°
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
VX IT dveře, plné, 800x2200 mm, RAL 7035