- Číslo výrobku:
- DK 5301.652
- Popis výrobku
- Nahrazují stávající dveře. Ventilovaná plocha je přibližně 85%.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- Dveře: RAL 7035
Komfortní rukojeť VX, závěsy: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
3 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří
Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
- Poznámka
- Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240°
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 160°
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- EAN
- 4028177955141
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Dveře z ocelového plechu, vertikálně dělené, s ventilačními otvory pro VX IT, k výměně stávajících dveří. Volná plocha v části z děrovaného plechu činí cca 85 %. Pro skříně s šířkou: 800 mm, výškou: 2 000 mm