Systémové okno pro VX, TS, VX SE

Číslo výrobku: FT 2735.250

K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.

Číslo výrobku:
FT 2735.250
Provedení
Profil 30
Popis výrobku
K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.
Materiál
Hliníkový protlačovaný profil s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku a jednovrstvým bezpečnostním sklem.
Povrch
Základní rám: s práškovým nástřikem odstín RAL 7035
Profil závěsů a uzavírací profil: eloxovaný v přírodním odstínu
Value base frame
Z jednovrstvého bezpečnostního skla: vysoká odolnosti vůči rozpouštědlům a poškrábání, antistatické, nízké nebezpečí zranění při rozbití.
Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)
Závěs s úhlem otevření 180° lze snadno zavěsit.
Value base frame
Díky přizpůsobeným rozměrům jej lze snadno přišroubovat ke dveřím (trubkový rám dveří lze použít jako vrtací šablonu).
Snadné vyrovnání na výšku.
Stabilizuje výřez pro dveře.
Zakrývá hranu výřezu.
Na těsnění nejsou žádné nečistoty, sklo je zajištěné proti vypáčení, při otevření nepadají žádné nečistoty a za okno nezatéká žádná kapalina.
Rámový profil s výškou 30 mm nebo 60 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)
Nevhodné pro instalaci venku
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
Rozměry
Šířka: 700 mm
Výška: 670 mm
Hloubka: 47 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 563 mm
Výška průhledového okna: 598 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)
33 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
7,25 kg
Číslo celní sazby
76101000
EAN
4028177476370
ETIM 7.0
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Popis výrobku
FT systémové okno, pro VX, TS, VX SE, profil 30, ŠVH: 700x670x47 mm, pro šířku: 800 mm
Osvědčení
Stupeň krytí
Dokumentace
Návod