- Číslo výrobku:
- FT 2736.500
- Provedení
- Profil 60
- Popis výrobku
- K zakrytí zobrazovacích a ovládacích přístrojů nebo výřezů a na ochranu před nečistotou, kapalinami a neoprávněným přístupem.
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil s rohovými díly ze zinkového tlakového odlitku a jednovrstvým bezpečnostním sklem.
- Povrch
- Základní rám: s práškovým nástřikem odstín RAL 7035
Profil závěsů a uzavírací profil: eloxovaný v přírodním odstínu
- Value base frame
- Z jednovrstvého bezpečnostního skla: vysoká odolnosti vůči rozpouštědlům a poškrábání, antistatické, nízké nebezpečí zranění při rozbití.
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)
- Závěs s úhlem otevření 180° lze snadno zavěsit.
- Value base frame
- Díky přizpůsobeným rozměrům jej lze snadno přišroubovat ke dveřím (trubkový rám dveří lze použít jako vrtací šablonu).
- Snadné vyrovnání na výšku.
- Stabilizuje výřez pro dveře.
- Zakrývá hranu výřezu.
- Na těsnění nejsou žádné nečistoty, sklo je zajištěné proti vypáčení, při otevření nepadají žádné nečistoty a za okno nezatéká žádná kapalina.
- Rámový profil s výškou 30 mm nebo 60 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Poznámka
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A a/nebo za uzavírací systém Ergoform S (kromě V=270 mm)
- Nevhodné pro instalaci venku
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
- Rozměry
- Šířka: 700 mm
Výška: 670 mm
Hloubka: 77 mm
- Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 563 mm
Výška průhledového okna: 598 mm
- Montážní hloubka pro komponenty (max.)
- 63 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 8,65 kg
- Číslo celní sazby
- 76101000
- EAN
- 4028177476479
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Popis výrobku
-
FT systémové okno, pro VX, TS, VX SE, profil 60, ŠVH: 700x670x77 mm, pro šířku: 800 mm