- Číslo výrobku:
- FT 2788.000
- Provedení
- metrické provedení
- Popis výrobku
- S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E.
- Materiál
- Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku
Výplňˆ: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu
- Rozsah dodávky
- Včetně závěsů a upevňˆovacího materiálu.
Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 47,5 mm
- Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 560 mm
Výška průhledového okna: 179,5 mm
- Montážní hloubka pro komponenty (max.)
- 43 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,8 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177032354
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Popis výrobku
-
Příklop z akrylát. skla, 600x200x47,5mm