Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2022
Nabízený nový produkt je vhodný pro Svorkovnicové skříňky KX.:
1592220
Závěs krytu pro svorkovnicovou skříň KX
Číslo výrobku: KX 1592.200
Závěs krytu lze přišroubovat po obvodu k ochrannému lemu skříňky a na hranu víka. Pozice upevňovacích otvorů jsou předem vyznačeny dírkou. Tím odpadá vyměřování a rýsování.
- Číslo výrobku:
- KX 1592.200
- Popis výrobku
- Závěs krytu lze přišroubovat po obvodu k ochrannému lemu skříňky a na hranu víka. Pozice upevňovacích otvorů jsou předem vyznačeny dírkou. Tím odpadá vyměřování a rýsování.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Závěs krytu
Uzavírací zátky
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Pro úhel otevření dveří do 180°
- Balení
- 6 ks
- Hmotnost/balení
- 0,156 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- KX Závěs krytu, pro svorkovnicové skříně KX, zinkový tlakový odlitek
- Dokumentace
- Informační leták