Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro skříňové systémy VX, VX SE, pro dveřní vestavbu AX.:
4697000
Montážní výztuha pro AE
Číslo výrobku: SZ 2328.000
Pro upevnění kabelových kanálů, držáků elektroinstalačních trubek, krytů na ochranu proti dotyku, dveřních vestaveb, uchycení a fixaci kabelů atd.
- Číslo výrobku:
- SZ 2328.000
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelových kanálů, držáků hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
- Technické údaje
- Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
- Oblasti použití
- K upevnění těchto součástí:
- Kabelové kanály
- držák ohebné elektroinstalační trubky
- Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem
- Vybavení namontované do dveří
- Uchycení a fixace kabelů
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Ve dveřích
- Montážní pokyn
- U AE z nerezové oceli je navíc nutná montážní děrovaná lišta
- Poznámka
- V závislosti na typu AE je nutno zkrátit montážní výztuhy na předvyraženém místě
- Vhodné pro typ skříně
- AE
- AE z nerez oceli
- Vhodné pro šířku
- = 800 mm
- Balení
- 20 ks
- Hmotnost/balení
- 6,76 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177021327
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Dveřní výztuha AE