- Číslo výrobku:
- VX 8619.720
- Popis výrobku
- Pro upevnění kabelového kanálu, držáku kabelové hadice, dveřních vestaveb atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between fixing points
- 475 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 600 mm
- Možnosti montáže VX
- In door width 600 mm
- Možnosti montáže VX SE
- In door width 600 mm
- Možnosti montáže AX
- In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- V šířce skříně 1200 mm v uzamykatelných dveřích
- Možnosti montáže AX z plastu
- In door width 600 mm
- Možnosti montáže PC
- In door width 600 mm
- Montážní pokyn
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen v kombinaci s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Poznámka
- Pro vybavení vlastními komponenty na systémovém chassis jsou nezbytné šrouby do plechu nebo závitořezné šrouby M5
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
PC
AX
Suitable for width or height or depth: 600 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 1,16 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924697
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
VX Systémové chassis 14 x 39 mm, pro šířku dveří: 600 mm