- Číslo výrobku:
- AX 2311.100
- Popis výrobku
- Pro vertikální montáž na závitových čepech dveří, k upevnění montážních přepážek, systémových chassis 14 x 39 mm, aretace dveří.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro typ skříně
- AX z nerez oceli
- Vhodné pro výšku
- = 1 000 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,506 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177940550
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Děrovaná dveřní lišta, pro AX z nerez oceli, pro výšku: 1000 mm