- Číslo výrobku:
- SV 9681.204
- Popis výrobku
- Pro dodatečnou montáž na dělené dveře. Montážní děrované lišty mají rozměrový rastr 25 mm a lze je na zadní straně dveří použít pro individuální osazení např. kabelovými kanály, držáky hadic atd. Průměr otvorů montážní děrované lišty: 4,5 mm.
- Materiál
- ocelový plech, 1 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 198 mm
- Montážní pokyn
- Pro šířku skříně 1000 mm: 1 x 9681.204 a 1 x 9681.206
- Pro šířku skříně 1200 mm: 2 x 9681.206
- Rozměry
- Délka: 198 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 0,64 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
-
VX Montání děrované lišty, délka 198 mm, pro dělené dveře ŠxV: 400x150-800 mm