- Číslo výrobku:
- SV 9682.161
- Popis výrobku
- Vhodné pro skříně VX místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600–1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor 2305.000. Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky, provedení A.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dělené dveře
Dělicí příčka
Závěsy
Uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Úhel otevření dělených dveří max. 130°
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 1
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 150 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,9 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177928879
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
VX Dělené dveře, ŠxV: 600x150 mm ocelový plech