- Číslo výrobku:
- SV 9682.344
- Provedení
- Uzavřeno
- Popis výrobku
- Pro dolní zakončení modulárního provedení čelní strany při použití dělených dveří. Čelní kryty se dají sejmout zvenčí po uvolnění šroubů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Čelní kryt
Dělicí příčka
Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,575 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177929821
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
-
VX Čelní kryt, dolní, IP 54, ŠxV: 400x300 mm ocelový plech