Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
Výrobek nahrazuje:
9681208
Montážní děrované lišty pro dělené dveře
Číslo výrobku: SV 9671.208
Pro dodatečnou montáž na dělené dveře, s rastrem otvorů 25 mm pro individuální nástavby na zadní straně dveří, jako např. kabelové kanály, držáky hadic, atd.
- Číslo výrobku:
- SV 9671.208
- Popis výrobku
- Pro dodatečnou montáž na dělené dveře. Montážní děrované lišty mají rastr otvorů 25 mm a lze je použít pro individuální montáž na zadní stranu dveří, např. kabelových kanálů, držáků hadic atd. Průměr otvorů montážní děrované lišty: 4,5 mm
- Materiál
- ocelový plech, 1 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 698 mm
- Rozměry
- Délka: 698 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 2,02 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177619630
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
- SV Montážní děrovaná lišta, délka: 698 mm, pro dělené dveře ŠxV: 800x150-800 mm