Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Číslo výrobku:
- SV 9674.560
- Popis výrobku
- Vnitřní čelní zakrytí hlavního přípojnicového systému s možností montáže propojovacího kanálu Š x H 40 x 20 mm. Hodí se pro použití ve spínacích zařízeních Ri4Power s čelními kryty o výšce 300 mm. Kabely jsou vedeny horizontálně za čelními kryty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Pro vertikální vedení kabelů umožňují montážní úhelníky pro oddělovací plechy funkčních prostorů a nosné lišty výkonových jističů díky vyraženým výřezům montáž propojovacího kanálu.
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,46 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177697317
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Popis výrobku
- SV Propojovací kryt, pro TS, SE (šířka skříně 800/1000/1200 mm)