Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
Základní barva na ochranu proti korozi
Číslo výrobku: SZ 2438.800
Jednosložková základní barva je vhodná jako ochrana proti korozi na nelakovaných místech, která vzniknou při zhotovení výřezů apod. Slouží k obnovení ochrany proti korozi na nelakovaném místě. Základní barva splňuje požadavky normy IEC 61439 pro rozváděče nízkého napětí.
- Číslo výrobku:
- SZ 2438.800
- Popis výrobku
- Jednosložková základní barva je vhodná jako ochrana proti korozi na nelakovaných místech, která vzniknou při zhotovení výřezů apod. Slouží k obnovení ochrany proti korozi na nelakovaném místě. Základní barva splňuje požadavky normy IEC 61439 pro rozváděče nízkého napětí.
- Výhody
- Vynikající adheze
- Aktivní antikorozní ochrana
- Velmi vysoká kryvost
- Barva
- Tmavě šedá
- Obsah
- 1 000 ml
- Způsob dodání
- Plechovka s barvou
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,31 kg
- Číslo celní sazby
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Popis výrobku
- Plechovka s barvou, základní lak, 1000ml