Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9661.020
- Popis výrobku
- Vhodný pro přímou montáž do skříňových rozvaděčů, držáků přípojnic 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 a 3073.000. Kombinace PE/PEN ve spojení s kombinovaným úhelníkem PE/PEN a spojovacím dílem pro řadové propojení E-Cu.
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Rozměry
- Délka: 1.192 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Průřez
- Šířka ploché měděné přípojnice: 10 mm
Tloušťka ploché měděné přípojnice: 40 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 8,526 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 4,19
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177494749
- ETIM 7.0
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV Přípojnice E-Cu, ŠxV: 40x10 mm, délka 1192 mm, s otvory Ø 14 mm