- Číslo výrobku:
- VX 8617.662
- Popis výrobku
- K uchycení dalších komponentů v rozváděčové skříni. Dělené montážní desky jsou velmi flexibilně použitelné a nabízejí tak platformu pro nejrůznější aplikace.
- Výhody
- Pro individuální vnitřní vybavení je v hraně po obvodu navíc k dispozici systémové děrování.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Upevnění se provádí přímo na profil skříně.
- Poznámka
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Rozměry
- Šířka: 538 mm
Výška: 398 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
Vhodný pro šířku/hloubku: 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,88 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
-
Dělená montážní deska VX, rozměry: 600x400 mm