Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2024
Výrobek nahrazuje:
1562800
- Číslo výrobku:
- KL 1562.700
- Popis výrobku
- Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro
- Typ skříně: KL
KL-HD
Šířka: = 200 mm
Výška: = 200 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,48 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177010062
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Pozink. mont. deska pro KL šxv 200x200mm