Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro Svorkovnicové skříňky KX, Rozvodnicové skříňky KX, Svorkovnicové skříňky HD a Svorkovnicové skříňky Ex.:
1576800
Montážní deska pro KL a KL-HD
Číslo výrobku: KL 1576.700
Montážní deska pro osazení i mimo skříňku.
- Číslo výrobku:
- KL 1576.700
- Popis výrobku
- Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro
- Typ skříně: KL
Šířka: = 400 mm
Výška: = 150 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,95 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177010499
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Pozink. mont. deska pro KL šxv 400x150mm