- Číslo výrobku:
- TP 6730.330
- Popis výrobku
- K jednoduché montáži na předmontované upevňovací šrouby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Horní a střední díl pultu na systémových lištách pro vnitřní vybavení
- Spodní díl pultu po straně na systémovém chassis nebo montážních výztuhách namontovaných na hloubku
- Jiné rozváděčové skříně na lištách s děrováním v rastru 25 mm
- Poznámka
- Možné řadové spojení se skříněmi TS 8 díky systémovému rámu
- Maximální montážní šířka pro dělené montážní desky = šířka pultu mínus 100 mm
- U TP je dále nutno použít lištu pro interní montáž TP
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 437 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TP
TS
VX SE
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,8 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
TP Dělená montážní deska, závěsná, pro TS, SE, TP, ŠxV: 500x437 mm