Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Číslo výrobku:
- TS 8614.180
- Materiál
- Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- S možností hloubkového přestavení po krocích 25 mm
- Montážní pokyn
- Montážní lištu TS 13 x 38 mm je možno použít jako kluznou lištu montážní desky
- Pro montáž v širokých skříních je třeba šířku rozdělit
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 400 mm
Výška: = 1.800 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 17,6 kg
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- TS Montážní deska, pro TS, šířka 400 mm, výška 1800 mm