- Číslo výrobku:
- KX 1576.800
- Popis výrobku
- Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby v příslušenství skříňky.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro
- Typ skříně: Svorkovnicová skříň KX
Rozvodnicová skříňka KX
Šířka: = 400 mm
Výška: = 150 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,75 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177925410
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- KX Montážní deska, pro svorkovnicové skříně KX a rozvodnicové skříňky KX, ŠxV: 125x385 mm
- Datové listy
- Technika v detailu