Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2020
Montážní sada pro přístrojové police s adaptérovými profily 19"
Číslo výrobku: TS 8800.560
S 19" uspořádáním ve skříních TS, pro montáž mezi předními a zadními adaptérovými profily, resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19) ve skříních o šířce 600 mm.
- Číslo výrobku:
- TS 8800.560
- Popis výrobku
- Pro montáž mezi předními a zadními adaptérovými profily, resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19"), ve skříních o šířce 600 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Hloubka: 600 mm - Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,837 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS mont. sada pro police