Produkt končí dnem: 30. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- CM 5001.150
- Popis výrobku
- K zakrytí celého otvoru v podlaze u CM nebo celého otvoru ve střeše při samostatném použití spodních dílů TopPult.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 24,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Spodní díly TP
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 400 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177501577
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- CM zakrývací deska, pro TP, pro ŠH: 1000x400 mm
- Dokumentace
- Návod