Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 8. 2021
- Číslo výrobku:
- TE 7526.760
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- S modulovými plechy lze libovolně upravovat prostor podlahy skříní TE.
- Oblasti použití
- Pro správnou volbu podlahových plechů zohledněte následující aspekty:
- Šířka skříně mínus 150 mm
- Hloubka skříně mínus 50 mm
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Hloubka: 200 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TE
Šířka: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,186 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177196544
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Střešní/podlah.plech plný
- Dokumentace
- Informační leták