Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
Nabízený nový produkt je vhodný pro systémy skříní VX, VX SE.:
8618812
- Číslo výrobku:
- TS 8802.105
- Popis výrobku
- K utěsnění zavedení kabelů na podlahovém otvoru.
- Výhody
- Zvláště vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy
- Při instalaci montážní desky v nejzazší montážní poloze lze kabely zavést přímo bez větších poloměrů ohybu
- Technické údaje
- Elastický upínací profil: Průřez: 30 x 25 mm
- Oblasti použití
- Nasadí se přímo na podlahový otvor/spodní krycí profil a podlahový plech
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
Elastický upínací profil: PU pěna - Rozsah dodávky
- Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
- Poznámka
- 2 kusy jsou dostačující pro jeden podlahový otvor do šířky skříně 800 mm
- Od šířky skříně 1000 mm jsou v podlaze k dispozici dva otvory. Do každé skříně lze namontovat 4 kusy
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 1.000 mm
Typ skříně: TP - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 při správné montáži
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 0,36 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177496378
- ETIM 7.0
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
- TS profil pro zavedení kabelů, vzadu, pro TS, VX SE, TP, pro šířku 1000 mm