Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do systém TP TopPult
Číslo výrobku: SZ 5001.226
Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.
- Číslo výrobku:
- SZ 5001.226
- Popis výrobku
- Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TP: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,58 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177523302
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Plech pro vedení kab.CM š600 5výř. 1ks