- Číslo výrobku:
- SZ 2899.320
- Popis výrobku
- Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.
- Oblasti použití
- Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm
- Materiál
- Vložka/plášť: termoplastický elastomer
- Rozměry
- Závit: M32
- Pro tloušťku stěny (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 při pečlivém zavedení kabelů
- Pro Ø kabelu
- 13 ‐ 26,5 mm
- Balení
- 25 ks
- Hmotnost/balení
- 0,15 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Popis výrobku
-
SZ Gumová průchodka pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5mm, pro otvor M32, Rozsah utěsnění: 13-26.5 mm