- Číslo výrobku:
- AX 2583.080
- Provedení
- Pro 8 malých těsnicích vlože
- Popis výrobku
- Pro univerzální použití na všech plochách a stěnách, pro zavedení konfekcionovaných kabelů a vodičů s konektorem. Možná je též montáž na 24pólové nebo 16pólové výřezy pro konektor.
- Materiál
- Plast
- Barva
- Černá
- Rozsah dodávky
- Těsnicí rám
Zajišťovací rám
- Potřebný výřez
- 91 × 46 mm (16-pólové)
- Rozměry
- Šířka: 126,08 mm
Hloubka: 70,08 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
-
SZ Těsnicí rámeček, pro modulární kabelové průchodky, pro 8 malých těsnicích vložek nebo do otvorů pro konektory (16pólové)