- Číslo výrobku:
- AX 2580.120
- Provedení
- Velká těsnicí vložka
- Popis výrobku
- Drážkované těsnicí vložky společně s matricemi (inlay) slouží k individuálnímu zavedení kabelů, dokonce i již konfekcionovaných kabelů.
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1, 12, 4X pouze pro použití ve vnitřních prostorách
- Pro průměr kabelu
- 20 mm
- Balení
- 5 ks
- Hmotnost/balení
- 0,145 kg
- Číslo celní sazby
- 40082900
- EAN
- 4028177939806
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
-
SZ Těsnicí vložky, pro modulární kabelové průchodky, velké, pro průměr kabelu 20 mm