- Číslo výrobku:
- DK 7050.200
- Popis výrobku
- Pro montáž 15 profilových dělicích lišt LSA 2/10 na 2 kulaté tyče Ø 12 mm. Upevňovací jednotka se dá začlenit do všech 482,6 mm (19") upevňovacích rovin. S lištou pro upevnění kabelů vzadu.
- Materiál
- Bočnice: hliníkové desky
Palcová příruba/propojovací lišta: hliníkový protlačovaný profil - Rozsah dodávky
- Uložení a upevnění s kulatými tyčemi jako stavebnice.
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 132,5 mm
Hloubka: 180 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,3 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261