Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
8619500
- Číslo výrobku:
- SR 2026.200
- Provedení
- Rámová konstrukce odolná proti torzní deformaci (zkroucení), svařená z profilu čtvercového průřezu a z třikrát zahnutého nosného profilu.
- Popis výrobku
- Pro montáž elektronických zásuvných modulů, 482,6 mm (19“), po celé výšce.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně uzavírací vložky typu Doppelbart a montážního příslušenství.
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Šířka: = 600 mm
Výška: = 380 mm - Výškové moduly
- 6 U
- Vhodné pro typ skříně
- AE
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Otočný rám 6 U pro AE