Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
8619011
- Číslo výrobku:
- SR 2331.700
- Popis výrobku
- K montáži na 482,6 mm (19“) montážní komponenty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně otočného uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění na montážní sadu - Montážní pokyn
- Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chassis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chassis TS 17 x 73 mm
- Poznámka
- další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
= 1.200 mm
Výška: ≥ 1.600 mm - Výškové moduly
- 31 U
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 11,82 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177021426
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SR Otočný rám, velký, bez krytu, pro TS, VX SE, pro šířku: 600/1200 mm, 31 U