Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
8619033
- Číslo výrobku:
- SR 2342.235
- Provedení
- 19" rovina, středová
- Popis výrobku
- K montáži na 482,6 mm (19“) montážní komponenty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástřikem - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně systému tyčového uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění - Možnosti montáže
- U TS/SE s úhlem otevření 180°
- Montážní pokyn
- Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chassis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chassis TS 17 x 73 mm
- Poznámka
- další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- S ohledem na kolizi s uzávěrem musí být u skříní s dvoukřídlými dveřmi TS, SE s výškou 1800 mm nebo 2200 mm namontován nejbližší menší otočný rám
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
Výška: ≥ 2.000 mm - Výškové moduly
- 40 U
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 23,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177165212
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SR Otočný rám, velký, s krytem, pro TS, VX SE, pro šířku: 800 mm, 40 U, montáž uprostřed