Produkt končí dnem: 31. 10. 2021
- Číslo výrobku:
- SR 7858.100
- Provedení
- Vysokozátěžové provedení, 19“ rovina, boční
- Popis výrobku
- K montáži na 482,6 mm (19“) montážní komponenty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástřikem - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně systému tyčového uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění
Včetně montážní sady, pro výšku skříně 2000 mm - Úhel otevření
- 130°
- Montážní pokyn
- Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chassis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chassis TS 17 x 73 mm
- Poznámka
- další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- S ohledem na kolizi s uzávěrem musí být u skříní s dvoukřídlými dveřmi TS, SE s výškou 1800 mm nebo 2200 mm namontován nejbližší menší otočný rám
- Zatížitelnost (statická)
- 350 kg
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm - Výškové moduly
- 40 U
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 26,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK Otočný rám, velký, s krytem pro TS, SE pro skříň ŠxV 800x2000 mm, 40 U, provedení pro vysoké zatížení, 482.6 mm (19"), 130° závěsy, pro TS, SE
- Dokumentace
- Návod