Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- SR 1997.235
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Úhel otevření
- 180°
- Možnosti montáže
- Na otočném rámu 19" roviny, po stranách
- Na otočném rámu 19" roviny, uprostřed
- Zatížitelnost (statická)
- 1 200 N
- Note to permissible static load max.
- Maximální zatížení 800 N při demontované kluzné liště montážní desky TS.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 800 mm - Vhodné pro typ skříně
- TS
- SE
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,26 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SR Montážní sada pro otočný rám, velký, s krycím plechem, se 180° závěsy, Zatížení< 1200 N