Produkt končí dnem: 31. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
8619610
- Číslo výrobku:
- SR 2377.880
- Materiál
- Příčný nosník: Ocelový plech
Kombinovaný držák TS: Zinkový tlakový odlitek - Povrch
- Chromátováno
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 800 mm - Vhodné pro typ skříně
- TS
- SE
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,865 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SR Montážní sada pro otočný rám, maly, proř šířku 800 mm