- Číslo výrobku:
- VX 8619.610
- Popis výrobku
- Pro montáž malého otočného rámu v AX, VX SE nebo dělené montážní desky (ve spojení se závěsem pro dělenou montážní desku).
- Oblasti použití
- U VX: Přímo na profil skříně v přední poloze
- U VX: V kombinaci se systémovým chassis 23 x 64 mm, odsazené do hloubky
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Poniklováno
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Přímo na profil skříně v přední poloze
- V kombinaci se systémovým chassis 23 x 64 mm, odsazené do hloubky
- Poznámka
- Pro vestavbu do AX z ocelového plechu jen ve spojení s montážní sadou AX
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Pro montáž na dělenou montážní desku je nutný upevňovací závěs 8617650.
- Zatížitelnost (statická)
- 1 500 N
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,3 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177919631
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Montážní sada pro otočný rám, malý, pro Š: 800 mm