- Číslo výrobku:
- VX 8619.011
- Provedení
- bez zakrytí
- Popis výrobku
- Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástřikem
- Barva
- Kryt: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně uzavíracího systému, 130° závěs
Materiál pro upevnění na montážní sadu
- Montážní pokyn
- Podle montážní situace je třeba použít systémové chassis 23 x 64 mm.
- Poznámka
- K zajištění otevřeného otočného rámu je zapotřebí aretace otočného rámu.
- další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
Výška: ≥ 1.600 mm
- Výškové moduly
- 31 U
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 11 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177920620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
VX Otočný rám, velký, bez krytů, pro šířku 600mm, minimální výška rozváděče 1600mm, 31 U