- Číslo výrobku:
- VX 8619.040
- Popis výrobku
- Pro montáž velkého otočného rámu.
- Materiál
- Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Přímo na profil skříně při montáži po celé výšce skříně
- V kombinaci se systémovým chassis 23 x 64 mm, při montáži dílů na výšku skříně
- Zatížitelnost (statická)
- 3 500 N
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,62 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177920323
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX Montážní sada pro otočný rám, velký, šířka skříně 600 mm