Montážní sada pro otočný rám VX, velký

Číslo výrobku: VX 8619.042

Pro montáž velkého otočného rámu.

Číslo výrobku:
VX 8619.042
Popis výrobku
Pro montáž velkého otočného rámu.
Materiál
Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Přímo na profil skříně při montáži po celé výšce skříně
V kombinaci se systémovým chassis 23 x 64 mm, při montáži dílů na výšku skříně
Zatížitelnost (statická)
1 500 N
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
6,42 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177920309
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
VX Montážní sada pro otočný rám, velký, šířka skříně 1200 mm
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje