- Číslo výrobku:
- DK 7402.000
- Popis výrobku
- Pro podepření těžkých vestavěných součástí v Data Racku. Předmontovaná upevňovací vzdálenost 350 mm obou montážních rovin datového rozváděče odpovídá přesně upevňovacímu rozměru kluzných lišt. Alternativně lze pro upevnění komponentů použít také přístrojové police k upevnění na montážní rovině. Ty jsou k dispozici jako pevná vestavba nebo jako výsuvná varianta.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- 500 N, statické
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 1,072 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Popis výrobku
-
Kluzné lišty na Data Rack