- Číslo výrobku:
- DK 7492.300
- Provedení
- Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 19"
- Popis výrobku
- Pro podepření těžkých vestavných komponent. Kluzné lišty se jednoduše zavěsí na zalomené profilové lišty a zajistí šrouby. Kombinované použití s přídavnými hloubkovými vzpěrami nebo u skříní o šířce 800 mm s přídavným upevněním profilových lišt působí proti eventuálnímu zkroucení profilových lišt při nerovnoměrně rozložené zátěži.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 298 mm
- Zatížitelnost
- 80 kg, statická zátěž
- Poznámka
- Nelze použít ve spojení s montážním rámem 19"
- Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami.
- Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
- Kontaktní plocha
- Šířka: 55 mm
Hloubka: 261 mm - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,694 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177221680
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Vodící lišty - zátěžové
- Dokumentace
- Informační leták