Produkt končí dnem: 30. 6. 2022
Doporučený alternativní výrobek:
5501440
- Číslo výrobku:
- DK 7963.610
- Popis výrobku
- K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou 19". Kluzné lišty podpírají těžké komponenty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 695 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Kontaktní plocha
- Šířka: 85 mm
Hloubka: 624 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TE 8000
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 3,266 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177443969
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kluzná lišta pro TE/FR(i)