Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
8613161
Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na obou stranách
Číslo výrobku: TS 8613.160
S oboustranným upevněním mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19").
- Číslo výrobku:
- TS 8613.160
- Popis výrobku
- Montáž mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými díly, 482,6 mm (19").
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm - Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 10 ks
- Hmotnost/balení
- 4,49 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Kluzné lišty, pro adaptérový profil TS, s oboustraným upevněním, pro hloubku 600 mm